Depuis plus de 100 ans, SKF développe différentes gammes de roulements rigides à billes afin d'être au plus près des besoins des clients. Différentes classes de performance ont ainsi vu le jour. En complément, SKF a mis au point une gamme spécifique de roulements rigides à billes, personnalisables, répondant à tout segment industriel.
Classe de performance | Avantages | Applications | |
SKF Explorer |
|
| |
SKF Eco-Energétique |
|
|
Les roulements rigides à billes sont conçus pour fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, sous des charges radiales et axiales combinées.
Ces roulements sont les plus couramment utilisés, dans de nombreuses applications.
Les roulements rigides à billes sont les roulements les plus utilisés dans l'industrie.
Ils sont disponibles dans une large gamme de dimensions, comme le montre le schéma ci-contre. Celui-ci représente toutes les séries (sections) figurant dans le plan général ISO 15 relatif aux dimensions d’encombrement des roulements rigides à billes à une rangée, de diamètre d’alésage identique. Les roulements rigides à billes sont, en outre, disponibles dans une plage de dimension étendue avec des diamètres d’alésage allant de 3 à 1 500 mm.
Retrouvez les atouts et caractéristiques de notre gamme de roulements rigides à billes dans la toute nouvelle brochure.
|
|
Copyright © Groupe SKF 2016