Environnements humides et corrosifsPour empêcher la prolifération de bactéries, les machines de transformation des aliments sont exposées à des agents de nettoyage antibactériens caustiques associés à des lavages haute pression. Roulements résistants à la corrosionEt si des composants, en acier inoxydable, étaient capables de résister aux traitements et aux nettoyages les plus agressifs ? Roulements MRC* en acier inoxydable HNCR - haute résistance à la corrosionUne avancée dans l'allongement de la durée de service des roulements grâce à une résistance extrême à la corrosion. Ultra-résistance à la corrosion La présence combinée d'azote et d'une forte teneur en chrome dans l'acier HNCR permet d'obtenir une résistance inégalée à la corrosion. Selon une méthode d'essai de corrosion navale, les roulements HNCR ne présentent aucun signe de corrosion après un an d'immersion dans un bain de sel. Dureté et résistance à la fatigue L'acier HNCR est un acier inoxydable soumis à une trempe martensitique pouvant être durcie par cémentation (ou induction). Selon une méthode d'essai de la fatigue de contact des éléments roulants, les roulements HNCR offrent une résistance 2 à 3 fois supérieure à celle de l'acier inoxydable standard. *MRC est une marque de SKF Roulements rigide à billes SKF en acier inoxydableUne solution conforme à la sécurité alimentaire pour les environnements humides et corrosifs Protection accrue contre la corrosion
Des roulements adaptés à l'industrie agroalimentaire
En intégrant les roulements résistants à la corrosion, vous pourrez :Réduire les risques et les conséquences d'une contamination Diminuer les coûts de maintenance et de remplacement de roulements Améliorer la fiabilité et réduire les arrêts machines imprévus Avis d'expert" Nous avons écouté nos clients et leur besoin d'un roulement ultra-résistant à la corrosion. La technologie HNCR offre la protection ultime contre la corrosion sans compromettre la dureté ni la résistance à la fatigue des roulements en acier 52100 standard. Cela accroît la disponibilité, la productivité et la rentabilité de nos clients. "
Augmentez votre productionDécouvrez les bénéfices de la technologie de roulements HNCR pour cette usine de crème glacée. Gamme de roulements résistants à la corrosion et domaines d'applicationEnvironnements hostiles ou extrêmes Roulements rigides à billes MRC étanches et ultra-résistants à la corrosionRisques de corrosion et d'arrêt machine ou d'impact sur la sécurité alimentaire.
Protection accrue contre les contaminants impérative Technologie Solid Oil - gamme de roulements résistants à la corrosion |