Environnements humides et contaminésLes environnements humides et contaminés, associés à des lavages fréquents, augmentent les risques de pénétration d'humidité dans les roulements. L'émulsion de la graisse provoque également des fuites. Cela conduit non seulement à des défaillances de roulements et à des arrêts machines, mais également à un risque de contamination des aliments et de sécurité pour les opérateurs si la graisse fuit sur le sol. Comme cette boulangerie industrielle, mettez fin à cette situation. La matrice Solid Oil assure une lubrification prolongée du roulement Technologie Solid OilEt s'il existait une solution adaptée à ces conditions de fonctionnement humides et contaminées ? Contenant une matrice polymère saturée en huile, les roulements SKF Solid Oil ne nécessitent aucune relubrification. Ils sont conçus pour supporter des taux élevés d'humidité et pallier le phénomène d'aspiration dans le roulement dû aux rapides changements de température (par exemple dans des applications de congélation). Un roulement lubrifié avec Solid Oil contient 2 à 4 fois plus de lubrifiant qu'un roulement identique standard, remplissant ainsi tout l'espace intérieur et rendant la relubrification inutile. Les roulements SKF Solid Oil sont disponibles en version homologuée pour l'agroalimentaire NSF H1. En choisissant la technologie SKF Solid Oil, vous pourrez :Diminuer les coûts de maintenance Réduire les arrêts machines planifiés Limiter le risque de contamination Réduire la consommation de lubrifiant, Améliorer la sécurité des opérateurs Avis d'expert"Les roulements SKF dotés de la technologie Solid Oil sont un autre exemple de la nécessité de repenser les pratiques de lubrification actuelles."
0 arrêt machine imprévu pendant 10 ansC’est l’amélioration obtenue par une boulangerie industrielle grâce aux roulements rigides à billes SKF Solid Oil. Découvrez commentLa technologie Solid Oil peut être intégrée dans les roulements disposant d'un espace interne libre suffisant.*MRC est une marque de SKF |