Environnements hautes températuresSoumettre les roulements à des températures supérieures à 180 °C et à de forts taux d'humidité augmente les besoins et les coûts de maintenance. De plus, les roulements lubrifiés à la graisse ne tolèrent pas une hausse de la température du four, ce qui permettrait pourtant d'augmenter le rendement, sans arrêt supplémentaire. Il est temps de changer les choses. Découvrez comment cette usine de gaufrettes a procédé. La cage-couronne en graphite fournit un flux continu de lubrifiant entre les billes du roulement. Roulements pour températures élevéesEt si les hautes températures pouvaient améliorer les performances et la fiabilité des roulements au lieu de les dégrader ? En s'appuyant sur une lubrification innovante à base de graphite, homologuée NSF H1, les roulements pour températures élevées SKF sont équipés d'une cage-couronne en graphite qui génère des quantités infimes de graphite pour lubrifier le roulement pendant son fonctionnement. Ainsi, les roulements tournent à des températures humides continues pouvant atteindre 350 °C sans relubrification. En intégrant les roulements pour température élevée dans votre processus de production, vous pourrez :Réduire les arrêts machines planifiés Augmenter la température et le rendement Réduire les risques pour la sécurité alimentaire Diminuer la consommation de lubrifiant, Améliorer la sécurité des opérateurs Avis d'expert" Un fonctionnement optimal dans des conditions chaudes et humides, aucun besoin de relubrification tout en augmentant le rendement, ces roulements sont une avancée cruciale dans les applications haute température. "
Réduisez vos coûts de maintenanceDécouvrez comment ce fabricant de gaufrettes sucrées a obtenu ce bénéfice grâce à une solution sur mesure basée sur la technologie graphite. Découvrez la gamme de roulements et paliers complets hautes températures à technologie graphite |