Contrôleur de lubrification à ultrasons

 

Conçu pour les techniciens de maintenance, le TLGU 10 utilise la technologie à ultrasons pour améliorer la relubrification manuelle. Lorsqu’il est raccordé à une pompe à graisse, l’appareil intuitif permet à un technicien de distribuer la bonne quantité de lubrifiant dans un roulement. En surmontant les problèmes associés à une lubrification excessive ou insuffisante, il permet de prolonger la durée de vie du roulement. L’appareil est recommandé pour un éventail d’applications de roulements, notamment les moteurs électriques, les pompes, les ventilateurs, les compresseurs et les convoyeurs.

Avantages :

  • Simple d’utilisation
    Le TLGU 10 se présente sous la forme d’un kit. La combinaison d’indications sonores et visuelles, fournies en temps réel, aide les techniciens à relubrifier les roulements avec une grande précision.
  • Réduction des coûts
    Outre l’élimination de la surlubrification – et des coûts liés à l’excès de graisse – la précision accrue améliore la fiabilité des équipements du client.
  • Amélioration de la fiabilité et de la précision
    Au lieu d’utiliser des modèles théoriques ou de s’appuyer sur son expérience, un technicien reçoit des indications précises en temps réel sur la progression du processus de relubrification.
  • Durée de service du roulement accrue
    Une relubrification précise améliore de manière significative les performances des roulements, réduisant le risque d’usure et de défaillance.

Et vous, comment faites-vous pour contrôler vos points de lubrification ?

En remplissant ce formulaire, un expert vous contactera afin de vous conseiller sur la solution adéquate pour la relubrification.