Surveillance simple et rapide
de l'état de santé des machines
Une maintenance intelligente commence par des données solides - et plus elles sont nombreuses, mieux c'est. Cela vous semble peut-être compliqué, mais ça ne l'est pas nécessairement.
Le capteur SKF QuickCollect simplifie la collecte des données sur les machines et la rend plus rentable. Ce capteur de température et de vibrations portatif, simple d'utilisation, fonctionne avec des applications mobiles qui facilitent la collecte et l'analyse des données pour vous permettre de détecter des anomalies avant que celles-ci n'entraînent des pannes ou des répercussions sur votre activité.
Application SKF QuickCollect
Soyez immédiatement opérationnel avec l'application QuickCollect. Son utilisation est très simple. Il suffit de télécharger l'application et de l'appairer avec le capteur pour connaître en temps réel l'état de santé des machines.
Application SKF ProCollect
Passez à ProCollect et améliorez votre programme de maintenance. Responsabilisez votre équipe des opérations, obtenez des données plus pointues sur vos machines, sauvegardez et partagez des données dans le cloud, consultez des tableaux de bord faciles à comprendre et sollicitez les connaissances expertes de SKF chaque fois que nécessaire. Tout cela vous est proposé pour une redevance fixe, sans investissement initial lourd.
Découvrez ci-dessous chacune des solutions de manière plus détaillée.
Vous avez le choix de commencer avec SKF QuickCollect ou de passer directement au niveau supérieur avec une solution SKF Enlight ProCollect, en fonction de vos besoins d'analyse et en cohérence avec le reste de vos activités.
|

Identifier des problèmes sur les machines
La détection immédiate d'anomalies et l'indication de leur sévérité vous permettent d'organiser des actions correctives et d'éviter des arrêts non planifiés.

Être rapidement opérationnel
L'application QuickCollect intègre une interface conviviale. Associée à un capteur offrant une prise en main facile, elle vous permet d'en tirer profit immédiatement.

Utilisation facile
La solution associe un capteur portatif et une application aux indications claires pour des diagnostics automatisés immédiats et simples à comprendre.

Utilisation gratuite
L'application QuickCollect est disponible gratuitement au téléchargement pour iOS et Android. Associée à un capteur économique, elle offre une solution facile à financer pouvant être pris en charge dans les coûts opérationnels, quelle que soit la taille de votre entreprise.

Allez encore plus loin avec vos informations
Une simple application dotée d'une interface conviviale associée à un capteur offrant une prise en main facile vous permet de tirer profit immédiatement de votre programme.

Obtenez des informations n'importe où
Bénéficiez de la puissance de l'analyse détaillée où que vous soyez, grâce aux fonctionnalités complètes de ProCollect disponibles sous Android, iOs et UWP.

Tirez profit de la puissance du cloud
Téléchargez toutes vos données vers SKF Enlight Centre dans le cloud et gérez vos ressources disponibles, optimisez la rentabilité et pilotez un programme de maintenance prédictive.

Expertise à distance
Connectez-vous directement aux Services de diagnostic à distance SKF pour permettre à votre équipe d'échanger avec des experts SKF en analyse vibratoire.

Le financement qui vous convient
ProCollect est disponible dans le cadre d'un programme d'entreprise basé sur un abonnement mensuel flexible, ce qui supprime toute dépense d'investissement cachée. Il peut en outre être intégré à d'autres services et éléments de SKF Rotation For Life.
Vous souhaitez en savoir plus ?
L'équipe SKF est à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles et pour vous aider à évaluer de quelle manière les capteurs QuickCollect peuvent répondre à vos besoins de maintenance spécifiques. Contactez votre représentant SKF local pour en discuter.
Devenez un expert de la détection des défaillances
Découvrez comment éviter des arrêts non planifiés grâce à la détection et au diagnostic de pannes mécaniques imminentes.