Un ingrédient secret peut faire toute la différence en ajoutant cette petite touche qui rehausse le goût. Ici, il a pour but d'améliorer les ventes à long terme. Et si vous ajoutiez cet ingrédient secret aux machines qui produisent ce très bon pain ou cette boisson gazeuse ?
La gamme SKF pour l’industrie agroalimentaire comprend des roulements et des paliers complets spécialement conçus pour répondre aux besoins et aux exigences de cette industrie. Les caractéristiques techniques des roulements empêchent les défaillances prématurées et la pénétration de contaminants tout en retenant la graisse à l’intérieur du roulement.
Derniers-nés de la gamme SKF pour l’industrie agroalimentaire, les roulements à rotule sur rouleaux sont spécialement conçus pour les applications agroalimentaires exigeantes. Ils sont équipés de joints et garnis d'une graisse compatibles alimentaires pour améliorer la sécurité alimentaire et réduire la maintenance : la durée de service est multipliée par trois en moyenne par rapport à celle des roulements ouverts SKF.
Pour une production alimentaire sûre
à chaque étape du processus
Une production accrue avec
une maintenance réduite au minimum
Réduction de l'impact
environnemental
Graisse NSF H1 compatible alimentaire haute performance, optimisée pour une utilisation dans l’industrie agroalimentaire. Elle est certifiée halal et casher et conforme aux recommandations de l’US Food and Drug Administration (FDA) et de la Communauté européenne (CE).
→ Arrêts de production non planifiés
et fréquents
→ Arrêts de production non planifiés
et fréquents
→ Impact négatif sur l’image de marque
et coûts supplémentaires
abandonneraient une marque si un
rappel était lancé pour un produit ayant rendu
malade un consommateur
43%
patienteraient quelques mois
avant de revenir vers la marque
* Selon Trustwell, 2021
Internet garde longtemps en mémoire la trace d'un problème même résolu
Remédier à un problème demande habituellement beaucoup de temps, d’argent et d’efforts
Une gamme complète de roulements et de paliers complets conçus pour améliorer la sécurité alimentaire de quasiment toutes les applications agroalimentaires. En choisissant SKF, vous accédez aussi aux connaissances et à l’expérience étendues que nous avons accumulées au fil des années.
Roulement rigide à billes en acier inoxydable
Roulement rigide à billes étanche ultra-résistant à la corrosion MRC
Roulement rigide à billes
Roulement à rotule sur rouleaux pour charges élevées
Palier complet entièrement étanche
Le respect des consignes de sécurité alimentaire ne concerne pas uniquement les points critiques de la production. La contamination peut surgir à n’importe quelle étape du processus, même avant et après la transformation.
La compatibilité alimentaire implique des joints et une graisse compatibles alimentaires et des paliers complets résistants à la corrosion.